SR 4-22 Liten tigersåg
Låg vikt, designad för enhandsfattning
Kapar effektivt även i de mest svåråtkomliga utrymmena
Sågar snabbt och rakt upp till 60 mm
Hållbar design - borstlös och slitstark drivaxel

SR 6-22 Tigersåg
Kraftfull tigersåg i förhållande till sin vikt (3,1 kg)
26 % lägre vibrationer
Kapar genom trä, plast och metall, inklusive gjutjärn
Framtagen för tung rivning

Rätt batterisystem för alla dina maskiner
Driv över 90 elverktyg med ett batteri
Få mer gjort per laddning
Smarta batterier - övervakar hälsa och användning
Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner
Platstjänster*
Kraft och flexibilitet
Våra batteridrivna tigersågar, även kända som bajonettsågar, är kraftfulla handhållna sågar utformade för att kapa där det är som allra svårast att komma åt. Med ergonomiska handtag som fungerar lika bra för en- som tvåhandsfattning, får du både kontroll och flexibilitet i ditt rivningsarbete. Utvalda modeller har dessutom lägre vibrationsnivåer, vilket gör det bekvämare att arbeta under dagen med färre uppehåll i de flesta materialtyper och i alla sågriktningar.
Kompromisslös prestanda
Verktyg som drivs med Nuron-batteriplattformen levererar kompromisslös prestanda – helt utan sladd. Med långlivade batterier, energieffektiva sågblad och ett integrerat utbud av produktivitetstjänster kan du arbeta ännu mer effektivt – både idag och i framtiden.
Utforska vårt utbud av sågar
Behöver du en annan typ av såg? Vi erbjuder även cirkelsågar och sticksågar – perfekta för proffs som söker högpresterande sladdlösa sågar för trä, metall eller rivningsarbete. Oavsett om du jämför batteridrivna tigersågar, cirkelsågar eller multisågar, hittar du kraften och precisionen du behöver för varje uppgift i vårt sortiment.