Sökresultat
39
Produkter för "batteri"
Filter

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt och lätt 22V Li-ion-batteri för enkla arbetsuppgifter med Nuron elverktyg
- Batterikapacitet
- 2,6 Ah
- Vikt
- 0.55 kg
- Mått (LxBxH)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- Beskrivning
- Mångsidigt 22 V batteri med optimal balans mellan vikt, effekt och användningstid för användning med Nuron-verktyg
- Batterikapacitet
- 4,0 Ah
- Vikt
- 0.76 kg
- Mått (LxBxH)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- Beskrivning
- Högkapacitets 22V Li-ion-batteri, konstruerat för att maximera drifttiden på kraftfulla Nuron-verktyg
- Batterikapacitet
- 13,5 Ah
- Vikt
- 1.81 kg
- Mått (LxBxH)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- Beskrivning
- Högkapacitets 22V Li-ion-batteri som är utformat för att öka prestandan och drifttiden för medel- till tunga Nuron-verktyg.
- Batterikapacitet
- 9,0 Ah
- Vikt
- 1.33 kg
- Mått (LxBxH)
- 156 x 87 x 76 mm

- Beskrivning
- Kompakt 12 V 5,0 Ah Li-ion-batteri med hög kapacitet med uppgraderade 21700 celler för att leverera mer effekt per laddning
- Batterikapacitet
- 5,0 Ah
- Laddningstid med C4/12-50 batteriladdare
- 50 min
- Vikt
- 0.34 kg

Nuron
- Beskrivning
- Nuron batteridriven spikpistol för infästning av innerväggsskenor och lätta material mot betong, stål och murverk
- Mått (LxBxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- Magasinkapacitet
- Spik på remsa
- Märkspänning
- 21,6 V

- Beskrivning
- Kompakt och extra lätt 12 V litiumjonbatteri
- Batterikapacitet
- 2,6 Ah
- Laddningstid med C4/12-50 batteriladdare
- 35 min
- Vikt
- 0.24 kg

- Beskrivning
- Extremt kraftfullt 36 V 5,2 Ah litiumjonbatteri
- Batterikapacitet
- 5,2 Ah
- Vikt
- 1.35 kg
- Mått (LxBxH)
- 167 x 92 x 81 mm

- Beskrivning
- Extremt kraftfullt 36 V 9,0 Ah litiumjonbatteri
- Batterikapacitet
- 9,0 Ah
- Vikt
- 2.03 kg
- Mått (LxBxH)
- 181 x 99 x 103 mm

- Beskrivning
- Kraftfullt 22 V 4,0 Ah litiumjonbatteri
- Batterikapacitet
- 4,0 Ah
- Vikt
- 0.69 kg
- Mått (LxBxH)
- 136 x 97 x 60 mm

- Beskrivning
- Extremt kraftfullt 22 V 8,0 Ah litiumjonbatteri
- Batterikapacitet
- 8,0 Ah
- Vikt
- 1.15 kg
- Mått (LxBxH)
- 145 x 97 x 76 mm

- Beskrivning
- Kompakt 22 V 2,6 Ah litiumjonbatteri
- Batterikapacitet
- 2,6 Ah
- Vikt
- 0.49 kg
- Mått (LxBxH)
- 135 x 94 x 53 mm

Nuron
- Beskrivning
- 40 cm batteridriven motorsåg för rivning av trä samt kapning av bjälkar, timmer och KL-trä (Nuron-batteri)
- Kedjehastighet
- 21 m/s
- Stånglängd
- 40 cm
- Batterisystem
- Nuron

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt och batteridriven dammsugare för rengöring av arbetsplatser (torr), behållare 3,5 liter (Nuron batteri)
- Max. vakuum
- 12 kPa
- Behållarens kapacitet
- 4 L
- Dammkapacitet
- 3 kg

Nuron
- Beskrivning
- Snabb laddare för alla Hilti Nuron-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- Nuron
- Uteffekt
- 240 W
- Utgångsström
- 9.6 A

- Beskrivning
- Kompakt och kraftfull batteridriven stoftavskiljare för rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 15l behållare (Nuron batteri)
- Max. vakuum
- 17 kPa
- Behållarens kapacitet
- 15 L
- Dammklass
- M

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt laddare för alla Hilti Nuron-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- Nuron
- Uteffekt
- 90 W
- Utgångsström
- 3.5 A

- Beskrivning
- Kompakt och kraftfull batteridriven stoftavskiljare för rengöring av arbetsplatser (våt och torr),8l behållare (Nuron batteri). Ryggsäck som tillbehör.
- Max. vakuum
- 17 kPa
- Behållarens kapacitet
- 8 L
- Dammklass
- H

Nuron
- Beskrivning
- Kraftfull batteridriven dammsugare med stor behållare för anslutning till elverktyg och rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 15 liters tank (Nuron-batteri)
- Max. vakuum
- 17 kPa
- Behållarens kapacitet
- 15 L
- Dammklass
- H

Nuron
- Beskrivning
- Kraftfull och batteristark SDS Max (TE-Y) borrhammare med högt effekt-vikt-förhållande för tung borrning och mejsning i betong och murverk (Nuron-batteri)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 6.4 kg
- Optimalt slagborrningsområde
- 18 - 40 mm
- Enkel slagenergi
- 8.8 J

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt och batteridriven SDS Max (TE-Y) borrhammare med lägre vikt, mer kraft och mindre vibrationer för borrning och bilning i betong (Nuron-batteri)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 5.5 kg
- Optimalt slagborrningsområde
- 16 - 35 mm
- Slagborrningsområde i diameter
- 12 - 82 mm

- Beskrivning
- Kompakt och kraftfull batteridriven stoftavskiljare för rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 8l behållare (Nuron batteri). Ryggsäck tillgänglig som tillbehör. M-klass dammsugare.
- Max. vakuum
- 17 kPa
- Behållarens kapacitet
- 8 L
- Dammklass
- M

Nuron
- Beskrivning
- 10 000 psi (700 bar) batteridriven hydraulpump för kraftfull kapning/klämning och fjärrkapning av kablar under jord och skyddsarmerade kablar (Nuron-batteri) - fjärrkontroll ingår
- Batterisystem
- Nuron
- Märkspänning
- 21,6 V

- Beskrivning
- Snabbladdare för alla Hilti Li-ion batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- 22 V, 36 V
- Uteffekt
- 350 W
- Utgångsström
- 9 A

- Beskrivning
- Batteribaserad diamantborrmaskin för handhållen eller riggbaserad kärnborrning från 52-162 mm (2-6-3/8") i betong eller upp till 252 mm (10") i murverk (Nuron-batteri)
- Diameterområde
- 52 - 162 mm
- Grundmaterial
- Murverk, Asfalt, Betong, Armerad betong, Trä
- Driftsätt
- Handhållet och riggmonterat borrsystem

- Beskrivning
- 14 V 5,2 Ah li-on batteri med hög effekt för längre drifttid
- Batterikapacitet
- 5,2 Ah
- Vikt
- 0.59 kg
- Mått (LxBxH)
- 103 x 81 x 69 mm

Nuron
- Beskrivning
- Snabbladdare optimerad för Nuron-batterier med hög kapacitet
- Kompatibilitet med batterisystem
- Nuron
- Uteffekt
- 450 W
- Utgångsström
- 18 A

- Beskrivning
- Standardladdare för Hilti 12 V Li-Ion-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- 12 V
- Uteffekt
- 50 W
- Utgångsström
- 4 A

- Beskrivning
- Billaddare med flera spänningar för alla Hilti Li-ion-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- 14 V, 22 V, 36 V
- Uteffekt
- 60 W
- Utgångsström
- 4 A

- Beskrivning
- Laddare med flera spänningar för alla Hilti Li-ion-batterier
- Application 01
- Laddar fyra batterier en och en med först in/först laddad-logik
- Kompatibilitet med batterisystem
- 22 V, 36 V
- Advantage 02
- Otrolig laddningsförmåga ända ner till -10 °C

- Beskrivning
- Batteritestare för att se hälsan på Hilti Li-ion-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- 14 V, 22 V, 36 V

- Beskrivning
- Uppladdningsbara batterier för Hilti mätutrustning (vänligen kontrollera kompatibiliteten för specifika artiklar)
Ingen teknisk data tillgänglig

Nuron
- Beskrivning
- Batteriadapter för att driva Hilti 22 V CPC litiumjonverktyg med Nuron-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- Nuron
- Mått (LxBxH)
- 135 x 93 x 75 mm
- Vikt
- 0.4 kg

- Beskrivning
- Laddningsadapter för 12 V batterier i C4/36 laddare
- Kompatibilitet med batteriladdare
- C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
- Mått (LxBxH)
- 135 x 94 x 53 mm
- Vikt
- 0.18 kg

- Beskrivning
- USB-laddningsadapter för Hilti 12 V-batterier för laddning av surfplattor, mobiler och andra enheter med USB-C- eller USB-A-portar
Ingen teknisk data tillgänglig

Nuron
- Beskrivning
- USB-laddningsadapter till Nuron-batterier, med trådlös laddning, USB-C PD och USB-A-portar för att ladda bärbara datorer, surfplattor med mera
- Kompatibilitet med batterisystem
- Nuron

Nuron
- Beskrivning
- Kraftfull batteridriven kapmaskin med bakhandtag för kapningar upp till 150 mm med 360 mm klingor i betong, murverk och metall (Nuron batteriplattform)
- Grundmaterial
- Alla typer av betong och tegel, Alla typer av murverk (ihåligt tegel, kalksten etc.), Asfalt, Stål, Mineral
- Mått (LxBxH)
- 690 x 290 x 420 mm
- Skyddsklass
- IEC Batteridrivet

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven LED-arbetslampa med batteritid som räcker hela dagen. Lampa med ett roterande huvud och stor krok för att belysa arbeten som utförs av en person (Nuron plattform).
- Ljusstyrka
- 500 lm
- Lux
- 350 lx @ 1 m

- Beskrivning
- Tillbehör och reservdelar till DWP 15-22 vattentankar
- För användning med
- DWP 15-22