Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Exakt varvtalsinställning från 1220–2750 varv/min – du kan använda högre hastigheter för att slipa bort material snabbt, och med de lägre hastigheterna får du en perfekt finish på rostfritt stål
  • Förbättrad ergonomi med låsknapp – denna batteridrivna satinerararen sitter stadigt i ditt grepp, för bekvämare användning och exakt kontroll
  • Byta slipband/lamellslipskiva utan extra verktyg så du lägger mindre tid på det
  • Batteridriven plattform där du använder samma batteri till alla dina 22V verktyg
  • Borstlös motor som är i stort sett underhållsfri vilket minskar avbrott
Användningsområden
  • Grovslipning – tar effektivt bort svetsfogar, rost, beläggningar eller fläckar på större metallytor
  • Finslipning – finish på kolstål och rostfritt stål för ett jämnt, enhetligt och snyggt resultat
  • Finish på ytan – ta bort repor från stålytor
  • Spegelblank yta – polering av rostfritt stål till en spegelblank yta

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen