Skruvmagasin SD-M 2
Ny produktArtikel #2131149
Skruvmagasin för magasinerade skruvar from 25–51 mm långa – till innerväggsmontage
- För användning med: SD 5000, SD 5000-A22
- Längd: 193 mm
- Magasinkapacitet: 25
Recension
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Skruvmagasin SD-M 2 #2131149
Funktioner
- Problemfri drift – minimalt med driftstörningar och förlorade skruv tack vare optimerat bandmatningssystem
- Mycket snabbare än lösa skruvar – för högre produktivitet och färre avbrott på grund av påfyllning
- Utformad för att vara lätt att använda, pålitlig och praktisk
- Snabb övergång från magasinerade till lösa skruvar med ett enkelt klick – inga verktyg behövs
- Magasinet är lätt att ta av och rengöra
Användningsområden
- Seriemontage av gipsskivor på underkonstruktioner av metall och trä med magasinerad skruv från 25 till 51 mm
- Seriemontage av träskivor på underkonstruktioner av metall och trä med magasinerad skruv från 25 till 51 mm
- Seriemontage av ytskiktsskivor på underkonstruktioner av metall och trä med magasinerad skruv från 25 till 51 mm
Tjänster

Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten

Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.