HIT-DS avbindningshylsa
Avskiljningshylsa HIT-DS M20 Artikelnummer: 2483635
Avbindningshylsor som säkerställer en obunden zon vid limning av gängstänger i trä med HIT-RE 500 V4 enligt ETA-20/0834
- Stångdiameter: M20
- Borrhålsdiameter: 24 mm
Gör dina val
Stångdiameter
- M16
- M20
- M24
Borrhålsdiameter
- 20 mm
- 24 mm
- 28 mm
Förpackningsstorlek
- 20 st
- 40 st
- 50 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
40
Rabatterat onlinepris
592,00 SEK
14,80 SEK
/
1 Styck











