- Gängad förbindelse – M: M8, M10
- Ljudreduktion: 16 dB (A)
- Temperaturområde: -40 - 110 °C
MP-MI-F
- Gängad förbindelse – M: M10
- Maximal belastning - F: 1800 N
- Godkännanden: Fire class B2
MP-M-F
- Gängad förbindelse – M: M10
- Maximal belastning - F: 1800 N
- Material: S235JR - DIN EN 10025
MP-MXI-F
- Godkännanden: Fire class B2
- Ljudreduktion: 16 dB (A)
- Temperaturområde: -50 - 120 °C
MP-MX-F
- Material: DD11 - DIN EN 10111
- Ytbehandling: Varmförzinkad, 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Produktklass: Standard