Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Gömd

NPR 32-A Pressverktyg

Pressmaskin NPR 032 IE-A22 väska #2168657

Flexibelt 22V batteridrivet pressverktyg metallrör upp till 66,7 mm och plaströr upp till 110 mm

  • Presskraft: 32 kN
  • För användning med klämbackar: NPR PS **; NPR PA **
  • Huvudrotation: 350 °

Andra sökte även på RörpressPressmaskin VVSPressverktyg VVS or Press.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med väska
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
27 119,70 SEK

Teknisk information

Presskraft
32 kN
För användning med klämbackar
NPR PS **; NPR PA **
Huvudrotation
350 °
Verktygsvikt
2.22 kg
Mått (LxBxH)
410 x 75 x 120 mm
Serviceintervall
15 000 cykler eller 1 år

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Verktygshuvudet roterar 350 grader som gör det enkelt att komma åt oavsett situation
  • Låsstiftet gör att den bara kan låsas i korrekta positioner
  • Backarna drar tillbaka sig automatiskt till sin urpsungliga position efter varje pressning
  • Trycksensor – verktyget pressar inte om inte det inte uppnått rätt tryck
  • Säkerhetsvarning – Varnar med ljud och lampor om något gått fel

Användningsområden

  • Pressningsintervall upp till 54 mm för stålrör*
  • Pressningsintervall upp till 66,7 mm för Mapress® stålrör gjorda av Geberit®*
  • Pressningsintervall upp till 54 mm för kopparrör*
  • Pressningsintervall upp till 110 mm för plaströr*
  • Pressningsintervall upp till 4" för ProPress XL-C kopparrör*

Tjänster

Hilti Verktygsservice

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice

Fleet Management

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Mer information om Fleet Management

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.