SJD 6 Sticksåg med D-handtag
Ny produktArtikel #r5212956
Sticksåg med pendelfunktion 850 W med topphandtag, gjord för att göra kraftfull, snabb, konturssågning bekvämare
- Nominell ineffekt: 850 W
- Handtag: Öglehandtag
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 2.4 kg
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Förbättrad ergonomi med stor grundplatta – denna lättare och mer kompakta sticksågen med D-handtag gör den enklare att manövrera och ger dig mer stabilitet och precision
- Motor på 850W ger den kraft som du behöver för att skära igenom hårdare skivor och metall
- Du behöver ingen nyckel för att byta blad
- Stort sett dammfri sågning med denna sticksågen som har en dammfläkt och utsugsadapter som håller din kapningslinje fri
- Snabbval och justerbart pendelslag – du har precis kontroll över hur snabbt sticksågen kapar och hur rent slutresultatet ska bli
Användningsområden
- Renskäring eller kapning av trä och gipsskivor till rätt storlek med minimalt av sågspån när du använder DRS dammsugarenheten
- Byggarbete inomhus – speciellt att såga gips eller träbaserad beklädnad inomhus (horisontella eller vertikala snitt)
- Kapar träskivor upp till 150 mm
- Kapar plåt upp till 10 mm
- Kapar kakelplattor och plaströr
Tjänster
![Verktygsservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.