SJD 6-A22 Batteridriven sticksåg
Ny produktArtikel #r5212958
Kraftfull batteridriven sticksåg 22 V med D-handtag för ett bekvämt grepp och överlägsen kontroll vid kontursågning
- Grundmaterial: Trä, Metall, Sandwichpanel
- Slaglängd: 28 mm
- Slaghastighet: 3000 slag / minut
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Kapar i stort sett med samma kraft som en nätdriven sticksåg och klarar även de tuffare jobben i hårdare och tjockare material
- Fungerar med alla Hiltis 22 V Li-ion-batterier
- Inställningsbar hastighet med lås för konstant sågning
- Nyckellös klickchuck gör det enkelt att byta blad
- Med LED-lampa, dammfläkt och mer pålitlig bladstyrning så får du fri sikt som ger dig exakta snitt
Användningsområden
- Kapning och renskärning i många olika material på byggarbetsplatsen eller i verkstaden
- Trä och träkomposit upp till 150 mm
- Trä med spikar
- Metall
- Plast
Tjänster
![Verktygsservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.