SafeSet system for installing rebar connections with HIT-RE 500 V3 epoxy mortar

HUR SAFESET FÖRBÄTTRAR INSTALLATIONEN AV ARMERING

Fullt godkända, säkrare och effektivare installationer på arbetsplatsen

Vad är Safeset?

SafeSet är Hiltis system för infästningar och efterinjekterad armering.

SafeSet bidrar till att säkerställa att infästningarna kan ta den dimensionerade lasten på ett säkert sätt och minimera risken för att infästningarna ska fallera. Systemet gör även att installationen av infästningar och armering går fortare.

Alla delar inom SafeSet har internationella godkännanden och fungerar tillsammans som ett system.

Säkert

SafeSet minskar risken för misstag under installationsarbetet. SafeSet är tillförlitligt och säkert tack vare att systemet undanröjer rengöringsmomentet som kan påverka lastkapaciteten hos infästningen och armeringen negativt.

Effektivt

SafeSet-systemet är enkelt att använda och ger en snabb installationsprocess. Systemet eliminerar de mest tidskrävande stegen, till exempel att rengöra hål. Det gör att installationerna kan genomföras på halva tiden jämfört med traditionella metoder.

Internationellt godkänd

SafeSet-systemet innebär internationellt godkända, säkrare och effektivare installationer av armering.

NY TE 70-ATC/AVR kombihammare

Utan tvekan den mest kraftfulla SDS MAX-kombihammaren i vårt sortiment

NY TE 70-ATC/AVR kombihammare

Nya TE 70-ATC/AVR kommer med  40 % respektive 25 % bättre prestanda för mejsling och borrning i jämförelse med föregångarna TE 70-AVR och TE 80-ATC/AVR. 

Borrhammaren TE 70-ATC/AVR ger dig fantastisk prestanda vid armering: 

  • Den borstlösa motorn ger TE 70-AVR/ATC 25% längre liv och hög prestanda.
  •  Den levereras också med avtagbar sladd för smidiga och enkla byten av skadade sladdar på byggplatsen. 
  • ATC – Active Torque Control – ökar användarens säkerhet eftersom systemet hindrar maskinkroppen från okontrollerade rörelser om den slår emot armering eller andra dolda material.  
  • AVR – Active Vibration Reduction – minskar vibrationerna till ett minimum så att verktyget blir mindre slitsamt att använda vilket i sin tur ökar produktiviteten. 
  • Tillsammans med vårt dammsystem DRS-Y samlas upp till 95% av allt damm upp. 
  • TE 70-ATC/AVR levereras med en tvåårig verktygsservice vilket kan utökas till upp till fyra år med Hilti Fleet Management.

FRÅGA EN INGENJÖR

VI GER DIG REVOLUTIONEN INOM ARMERING

Välj rätt borrhammare till din armeringsinstallation

NYHET

Nätansluten TE 70-ATC/AVR SDS MAX-borrhammare

Nätansluten TE 70-ATC/AVR SDS MAX-borrhammare

Optimerad SDS MAX-prestanda

SDS Max-borrhammare (TE-Y) med optimerad prestanda för löpande borrning och krävande betongmejsling.

Upptäck
Nätansluten TE 60-ATC/AVR SDS MAX-borrhammare

Nätansluten TE 60-ATC/AVR SDS MAX-borrhammare

Prestanda i förhållande till vikt

SDS Max-borrhammare (TE-Y) för mångsidiga användningsområden som armeringstillämpningar, medelkrävande håltagning och borrning.

Upptäck
Batteridriven TE 60-A36 SDS MAX-borrhammare

Batteridriven TE 60-A36 SDS MAX-borrhammare

Mobilitet och nätansluten prestanda

Batteridriven SDS Max (TE-Y) borrhammare för mångsidiga användningsområden som armeringstillämpningar, medelkrävande håltagning och borrning.

Upptäck
Nätansluten TE 50-AVR SDS MAX-borrhammare

Nätansluten TE 50-AVR SDS MAX-borrhammare

Vikt och ergonomi

Kompakt SDS Max-borrhammare (TE-Y) för armeringstillämpningar och lätt mejsling i betong.

Upptäck
Nätansluten TE 30-A36 SDS PLUS-borrhammare

Nätansluten TE 30-A36 SDS PLUS-borrhammare

Mobilitet och räckvidd

Batteridriven SDS Plus-borrhammare med optimerad prestanda för serieborrning och korrigerande mejsling i betong.

Upptäck
Nätansluten TE 30-AVR SDS PLUS-borrhammare

Nätansluten TE 30-AVR SDS PLUS-borrhammare

Optimerad SDS PLUS-prestanda 

SDS Plus-borrhammare med optimerad prestanda för serieborrning och korrigerande mejsling i betong.

Upptäck

SLIPP RENGÖRINGEN

Upptäck hela vårt sortiment med ihåliga borr

Undvik extra steg med våra sugborr

Rengör hålen samtidigt som du borrar med TE-CD (SDS-Plus) eller TE-YD (SDS-Max) sugborr som är anslutna till VC 20/40 betongdammsugningssystem, så undviker du sex manuella steg eftersom dammet tas bort automatiskt. 

Bara borra hålet, injicera HIT-massan och installera infästningen.

Upptäck hela vårt sortiment med sugborr

Nya RE 500 V4 - armeringsrevolutionen

Med vår kompletta kemiportfölj täcker vi all efterinstallerad armering oavsett arbetsplats.

Med vårt stora sortiment av kemiska infästningar hanterar vi efterinstallerad armering på alla slags byggplatser!

Vår nya kemmassa RE 500 v4 ger dig maximal prestanda vid installation av armering: Marknadens första epoximassa med ETA-godkännande under "Beyond Cast-In"-regelverken för efterinstallerad armering, vilket täcker alla anslutningar mellan betong och betong. Oavsett om ovanligt djupa borrhål krävs eller montaget sker under vatten är RE 500 v4 den perfekta lösningen till de tuffaste utmaningarna. Optimera designen och reducera borrdjupet med minst 10%, förbruka mindre massa och undvik risken att störa befintliga infästningar. Kommer med 100 års teknisk livslängd, godkänt av ETA och behåller givetvis samtliga godkännanden från föregångaren RE 500 v3 – men med ännu högre prestanda.

NYA RE 500 V4 ULTIMAT INJEKTERING

SafeSet-lösningar för armering

NYHET

RE 500 V4

Högpresterande epoxymassa med unika godkännanden för efterinstallerad armering under "Beyond Cast-In"-beräkning samt särskilt krävande infärstningar.

Upptäck

HIT-HY 200-R V3

Injekterbar kemisk infästning

Injekterbar kemisk hybridmassa med optimerad prestanda och fullständiga godkännanden för efterinstallerad armering och annan riktigt tung injektering.

Upptäck

HDE 500-A22

Injekteringspistol

Batteridriven injekteringspistol för för kemiska infästningar.

Upptäck

Ihåliga borr

Vårt sortiment av ihåliga borrhammarborr för praktiskt taget dammfri betongborrning.

Se vårt sortiment

Dammsugare

Våra nätanslutna våt- och torrdammsugare är utformade för att hålla arbetsplatsen ren och dammet borta.

Se vårt sortiment
PROFIS REBAR-PROGRAMVARA

PROFIS REBAR-PROGRAMVARA

Design av efterinstallerad armering snabbt och enkelt

Hilti PROFIS Rebar-programvaran hjälper dig att konstruera ett brett utbud av olika armeringstillämpningar och låter dig:

  • Hantera stora beräkningsvolymer
  • Konstruera med kortare infästningslängder med Hiltis designmetoder och kemiska infästningar 
  • Konstruera i enlighet med Eurocode 2 
  • Länka direkt till Hilti BIM/CAD-biblioteket – med 2D- och 3D-modeller av alla Hilti-armeringsprodukter inklusive deras tekniska information 
  • Integrera smidigt med AutoCAD®- och Revit®-konstruktionsprogram
  • Snabbt generera tekniska rapporter – inklusive godkännanden, produktinformation och designmetoder

Dela