Våra bästa batteridrivna cirkelsågar
För lätt och tung kapning i olika material

SC 4WL-22 Cirkelsåg Trä
- Max. kapdjup: 57 mm
- Maximal drifttid per laddning
- Utformad för precisionskapning
- Praktiskt taget dammfri sågning*

SC 5ML-22 Cirkelsåg Metall
- Kapar kallt, inga gnistor
- Praktiska säkerhetsfunktioner
- Låg vikt
- Max. skärdjup: 57 mm

SC 30WR-22 Cirkelsåg Trä
- Tredubblad hastighet
- Max. kapdjup: 70 mm
- Fördubblad drifttid per laddning
- Praktiskt taget dammfri kapning*

Varför köpa Nuron?
- Över 90 verktyg med ett enda batteri
- Mer arbete per laddning
- Inbyggd batteridiagnostik
- Nya säkerhetsfunktioner
- Platstjänster: Senast använd**
Batteridrivna cirkelsågar för en mängd olika jobb
Våra batteridrivna cirkelsågar, ibland även kallade sladdlösa cirkelsågar eller kapsågar, kan användas för både lättare och tyngre kapning i material som metall, trä och fiberträ. Utvalda produkter erbjuder dessutom praktiskt taget dammfri sågning - när de används med dammuttaget som går att att ansluta till en Hilti-dammsugare.
Med Nuron kan du driva både cirkelsågen och dammsugaren på en och samma batteriplattform. Den revolutionerande batteritekniken gör det möjligt att utföra arbeten som annars hade krävt nätdrift, dvs sladd eller kabel, eller drivmedel som till exempel bensin. Från rivning och håltagning till borrning och fastsättning - Hiltis batteriverktyg är utformade för maximal prestanda och förbättrad användarkomfort. Bläddra bland Hiltis högpresterande cirkelsågar här.
Behöver du en annan typ av såg? Vi erbjuder även tigersågar och sticksågar. Du kan också titta på fler batteridrivna verktyg eller vårt utbud av kompatibla batterier och laddare.
* Vid användning med den medföljande dammporten för att ansluta cirkelsågen till en Hilti-dammsugare.
**Fleet-avtalstjänst och laddningsmodul krävs.