Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Gängstång för betonginfästningar

Vi har vad du behöver
gängstång

HAS-U gängstång

  • Gängstång för betongförankringar

  • Förankring med kemankare

  • Kommer i olika mått, mutter och bricka inkluderat

  • Premium-klassade ETA-godkända

gängstång

HIT-Z Gängstång

  • Infästning i sprucken och osprucken betong

  • Förankring i stålkonstruktioner

  • Lämplig för mycket höga belastningar

  • Ingen hålrengöring krävs tillsammans med HIT-HY200 kemankare

gängstång

HAS-TZ Gängstång

  • Lämplig vid förankringar i sprucken betong

  • Mycket flexibel lösning

  • Minimal känslighet vid dynamiska laster

  • Minimal känslighet vid sprucken betong

gängad hylsa

HIS-N Gängad hylsa

  • För invändigt gängade betonganslutningar

  • För användning i massiv betong med HVU kemankare i kapsel

  • Invändigt gängad för montage med HIS-S sättverktyg

  • Premium kvalité

Gängstänger från Hilti - ett självklart val

Våra gängstänger används för infästning i en rad olika material, såsom betong, sprucken betong, gipsskivor, tegel och håltegel. De finns i kolstål och rostfritt stål, samt i en premiumversion med extra högt korrosionsskydd. Gängstängerna kan användas tillsammans med vårt breda sortiment av kemiska ankarmassor, som enkelt kan läggas till vid beställning när du handlar hos Hilti.

Gängstänger och infästningar för varje arbetsmoment

I vårt sortiment hittar du gängstänger i flera olika längder, anpassade för olika typer av montage och applikationer. Vi erbjuder även ankarlösningar som kan kapas till önskad längd på beställning. Utvalda gängstänger levereras med godkännanden och testprotokoll för brandmotstånd, BZS/stöt samt ETA-certifiering, vilket ger dig full trygghet på arbetsplatsen. Oavsett om du behöver standard-, premium- eller högpresterande gängstänger för användning med ankarmassor, kemankare, hybrid- eller epoxibaserade infästningar, kan du välja en av produkterna ovan eller utforska hela vårt sortiment.