Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Varmförzinkad glidsko

Varmförzinkade glidskor med högre lastkapacitetsklass för ett brett utbud av rörmontage i utomhusmiljöer med låg förorening

Varmförzinkade glidskor med högre lastkapacitetsklass för ett brett utbud av rörmontage i utomhusmiljöer med låg förorening
MP-PS 1-1 glidsko Justerbara enkla MP-PS glidskor med utomhusbeläggning för montering av rör med diameter från 21-173 mm i olika grundmaterial i måttligt korrosiva miljöer
MP-PS 2-2 glidsko Justerbara dubbla MP-PS glidskor med utomhusbeläggning för montage av rör med 21-328 mm diameter i olika grundmaterial i måttligt korrosiva miljöer
MP-PS 4-2 glidsko Justerbara fyrdubbla MP-PS glidskor med utomhusbeläggning för montage av rör med 217–610 mm diameter i olika grundmaterial i måttligt korrosiva miljöer
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen