Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Rörklammer och Ventilationssvep

Rörklammer, glidskor, distansskålar, U-byglar, sprinklersvep och ventilationssvep

32 Produkter

Filter
LCG001731_v1 (180574)
Beskrivning
Galvaniserad rörklammer med ljudisolering och snabbstängning för hög produktivitet i lätta applikationer
Ljudreduktion
18.5 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 110 °C
Material
DC01 - DIN EN 10130
LCG003534_v2 (223712)
Beskrivning
Galvaniserad rörklämma med ljud och snabbstängning för maximal produktivitet i medeltunga applikationer
Godkännanden
Akustisk isolering inspekterad enligt DIN 4109, Brandklass B2
Ljudreduktion
19.4 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 110 °C
LCG003535_v2 (223716)
Beskrivning
Galvaniserad rörklämma med snabbstängning för hög produktivitet i medeltunga applikationer
Material
DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)

Ny

LCG003646_v2 (1922189)
Beskrivning
Rörklämma med lågfriktionsinlägg och snabbstängning för maximal produktivitet i medium applikationer
Godkännanden
ETA, Brandklass B2
Brandmotstånd (ja/nej)
Nej
Ljudreduktion
22 dB (A)
MP-MI
Beskrivning
Galvaniserad rörklämma med ljudisolering för tunga applikationer
Ljudreduktion
19 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 110 °C
Material
S235JRG - DIN EN 10025
14654.tif
Beskrivning
Galvaniserad rörklämma med ljudisolering för extra Tyngre infästningar
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
16 dB (A)
Temperaturområde
-50 - 120 °C
14653.tif
Beskrivning
Galvaniserad rörklämma utan ljudisolering för extra tunga applikationer
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
LCG001100_v1.tif


Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) rörklämma med ljudisolering för ekonomiska, lätta/medeltunga applikationer
Ljudreduktion
16 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 110 °C
Material
SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
14818.tif
Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) rörklämma med ljudisolering för tunga applikationer
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
18 dB (A)
Temperaturområde
-50 - 120 °C
adapted
Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) rörklämma utan ljudisolering för tunga applikationer
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
14654.tif
Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) rörklämma med ljudisolering för extra tunga applikationer
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
16 dB (A)
Temperaturområde
-50 - 120 °C
19982.tif
Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) rörklammer utan ljudisolering för extra tunga applikationer
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
14657.tif
Beskrivning
Rörklämma i rostfritt stål (A4) med ljud för lätta applikationer
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
15 dB (A)
Temperaturområde
-50 - 120 °C
14656.tif
Beskrivning
Rörklämma i rostfritt stål (A4) utan ljudisolering för lätta applikationer
Material
Rostfritt stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Miljöförhållanden
Höga luftföroreningar utomhus (C4 – hög/C5)
14652.tif
Beskrivning
Rörklämma i rostfritt stål (A4) med ljudisolering för tunga applikationer
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
18 dB (A)
Temperaturområde
-50 - 120 °C
14651.tif
Beskrivning
Rörklammer i rostfritt stål (A4) utan ljudisolering för tunga applikationer
Material
Rostfritt stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Miljöförhållanden
Höga luftföroreningar utomhus (C4 – hög/C5)
MP-MRXI
Beskrivning
Rörklämma i rostfritt stål (A4) med ljudisolering för extra Tyngre infästningar
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
16 dB (A)
Temperaturområde
-50 - 120 °C
L149708 (3360790)
Beskrivning
Förzinkad rörklämma för hög produktivitet vid kyl- och kallvattentillämpningar med en mängd olika isoleringstjocklekar
Godkännanden
Akustisk isolering inspekterad enligt DIN 4109
Ljudreduktion
22.7 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 105 °C
LCG003654_v4 (1919185)
Beskrivning
Förzinkad rörklammer för maximal produktivitet i kyltillämpningar med en isoleringstjocklek på 13-16 mm
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
19 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 105 °C
LCG003658_v3 (1919198)
Beskrivning
Förzinkad rörklammer för maximal produktivitet i kyltillämpningar med en isoleringstjocklek på 20-25 mm
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
21 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 105 °C
LCG003662_v3 (1925626)
Beskrivning
Förzinkad rörklammer för maximal produktivitet i kyltillämpningar med isoleringsmaterial med en tjocklek på 31–50 mm
Godkännanden
Brandklass B2
Ljudreduktion
20 dB (A)
Temperaturområde
-40 - 105 °C
MV-PI
Beskrivning
Förzinkad ventilationsrörklämma med ljudisolering för hög produktivitet i spiralkanalapplikationer
Godkännanden
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Brandklass B2
Temperaturområde
-40 - 110 °C
Material
DD11 - DIN EN 10111
MV-P
Beskrivning
Galvaniserad ventilationsrörklämma utan ljudisolering för hög produktivitet i spiralkanalapplikationer
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
LCG001753_v3 (181927)
Beskrivning
Hängare för sprinklerslinga med VdS-, FM- och UL-godkännanden för brandsprinklerapplikationer
Material
DX51D Z275 - DIN EN 10327
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MP-MS Heavy-duty pipe ring
Beskrivning
Galvaniserad rörklämma för sprinkler med VdS-, FM- (M10) och UL- (M10, M12) godkännanden för brandsprinkleranläggningar
Material
S235JRG - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MP-UB-03 (210857)


Beskrivning
Galvaniserad U-bult för universella rörapplikationer
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MP-UB-03 (210857)


Beskrivning
U-bultar för utomhusbeläggning (OC) för universella rörtillämpningar
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

Ny

MP-US-01 (210860)


Beskrivning
Rörband med beläggning för utomhusbruk (OC) för universella rörapplikationer
Material
DX51D-ZM300 – EN 10346:2015
Ytbehandling
Utomhusbelagd - ZM
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
LCG003620_v4 (229400)
Beskrivning
Rörsko belagd för utomhusbruk (OC) med justerbar höjd och lutning för tunga industriella applikationer med yttre rördiametrar på 21-173 mm (1/2" to 6")
Brandmotstånd (ja/nej)
Nej
Temperaturområde
-20 - 300 °C
Material
Grundplatta: S280GD/Modif POSMAC-C, Bågar: S235JR – DIN EN 10025, Mellanplatta: S235JR – DIN EN 10025, Glidplatta: PA66 + GF30, Bult: stål klass 8.8, mutter: stål klass 8
LCG003622_v3 (229404)
Beskrivning
Glidsko belagd för utomhusbruk (OC) med justerbar höjd och lutning för tunga industriella applikationer med ytterrörsdiametrar på 21–328 mm (1/2" to 12")
Brandmotstånd (ja/nej)
Nej
Temperaturområde
-20 - 300 °C
Material
Grundplatta: S280GD/Modif POSMAC-C, Bågar: S235JR – DIN EN 10025, Mellanplatta: S235JR – DIN EN 10025, Glidplatta: PA66 + GF30, Bult: stål klass 8.8, mutter: stål klass 8
LCG003735_v1 (2299344)
Beskrivning
Rörsko belagd för utomhusbruk (OC) med justerbar höjd och lutning för tunga industriella applikationer med ytterrörsdiametrar på 217–610 mm (8" till 24 ")
Brandmotstånd (ja/nej)
Nej
Temperaturområde
-20 - 300 °C
Material
Grundplatta: S280GD/Modif POSMAC-C, Bågar: S235JR – DIN EN 10025, Mellanplatta: S235JR – DIN EN 10025, Glidplatta: PA66 + GF30, Bult: stål klass 8.8, mutter: stål klass 8
Pipe Rings (76885)
Beskrivning
Kraftig rörklammer för industriella rörmontage
Material
Stålklammer; S235JRG2 i enlighet med EN 10025 (SS-stål 1312)Skruv; ISO 4014 - 8,8Muttrar; ISO 4032 - 8
Ytbehandling
Rörklammer; förzinkade - SS-EN ISO 1461Skruvar och muttrar; Fe/Zn 45 - SS-EN ISO 10684
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)