MP-SRNI
- Godkännanden: Fire class B2
- Ljudreduktion: 15 dB (A)
- Temperaturområde: -50 - 120 °C
MP-SRN
- Maximal belastning - F: 2000 N
- Material: Rostfritt stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Ytbehandling: Rostfritt stål
MP-MRI
- Godkännanden: Fire class B2
- Ljudreduktion: 18 dB (A)
- Temperaturområde: -50 - 120 °C
MP-MR
- Material: Rostfritt stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Ytbehandling: Rostfritt stål
- Låsskruv: M8
MP-MRXI
- Gängad förbindelse – M: M16
- Godkännanden: Fire class B2
- Ljudreduktion: 16 dB (A)