Se våra batteridrivna verktyg för 2025

Välj bland våra Nuron-verktyg nedan

Multiverktyg

Kompatibel Starlock-fäste för universella sågblad och sågblad från Hilti. Ergonomiskt grepp och kraftfull trots låga vibrationsväden.

Se utbud
HILTI NURON DRILL DRIVER

Borrmaskiner och borrskruvdragare

Idealisk balans mellan kraft, vikt och storlek för bättre prestanda hela dagen. Pålitliga för interiör och gips.

Se utbud
HILTI NURON IMPACT WRENCH DRIVER

Slagskruvdragare och mutterdragare

Utformade för längre drifttider och högre prestanda för lätta till tunga skruv- och mutterdragningar.

Se utbud
HILTI NURON ROTARY HAMMER

Borrhammare SDS Plus och Max

Upplev hur det är att borra utan uppehåll, med högre hastighet och längre körtid per laddning.

Se utbud
HILTI NURON RECIPROCATING SAW

Tigersågar

Från lättare kapning till större och tyngre rivningsprojekt i metall, trä och andra material.

Se utbud
HILTI NURON JIG SAW

Sticksågar

Tillverkade för prestanda, säkerhet och användarkomfort vid sågning av metall och trä.

Se utbud
HILTI NURON CIRCULAR SAW

Cirkelsågar

Konstruerade för lätta och tunga kapningar i metall, trä och fibermaterial.

Se utbud
NURON SF4-22 CORDLESS DRILL DRIVER

Batteridrivna motorkapar

Prestanda som motsvarar bensin fast med batterikraft, hållbarare, säkrare och mer produktivt.

Se utbud
HILTI NURON ANGLE GRINDER

Vinkelslipar

Med imponerande kraft, unika säkerhetsfunktioner, bekväm hantering och flexibilitet.

Se utbud
HILTI NURON JIG SAW

Rivning och bilning

Batteridrivna mejselhammare avsedda för att riva och mejsla betong, asfalt och murverk. Frihet från sladd och uttag gör de flexibla vid alla rivningsprojekt.

Se utbud
HILTI NURON BATTERY AND CHARGER

Betongvibratorer

Verktyg för att spara arbete och förbättra kvaliteten vid gjutning av betong.

Se utbud
HILTI NURON BATTERY AND CHARGER

Bygglampor

Utforska vårt sortiment av sladdlösa LED-lampor för byggarbetsplatser.

Se utbud
NURON SJD 6-22

Kabelsaxar

Tillförlitliga hydrauliska skärare säkerställer att du kan leverera ett pålitligt och konsekvent arbete som uppfyller kraven och garanterar att arbetet utförs på ett bra sätt.

Se utbud
CABLE CUTTER

Pressmaskiner

Vårt produktutbud i denna serie erbjuder kompakta, mångsidiga och kraftfulla rörpressmaskiner med en presskraft på upp till 32 kN, ett brett sortiment som täcker alla dina behov.

Se utbud
HILTI NURON BATTERY AND CHARGER

Batterier och laddare

Ett batteri för alla jobb. Få den balans du behöver mellan storlek, vikt och prestanda.

Se utbud

Dela