LAGSTADGADE BRANDSKYDDSKRAV
Europeiska bestämmelser för brandsäker byggnadskonstruktion
![Hilti modular support system MQ HDG for medium-heavy duty applications](/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/engineering/modular-support-systems/design-guidelines/fire-resistant-design/legal-requirements/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1614847752206.jpg)
ATT UTFORMA UTRYMNINGSVÄGAR
![Hilti fire protection support system](/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/engineering/modular-support-systems/design-guidelines/fire-resistant-design/legal-requirements/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1493711587044.jpg)
En av de viktigaste aspekterna vid utformning av brandskydd är att ge människorna inne i byggnaden tillräckligt med tid att ta sig ut vid en eventuell brand.
De tyska riktlinjerna MLAR \[4] (aktuell version 11/2005) beskriver hur och hur länge utrymningsvägar ska hållas fria i händelse av brand.
De viktigaste delarna i MLAR \[4] handlar om:
- För brandklassificerade undertak måste det aktuella brandmotståndet kunna garanteras i händelse av brand både ovanför och under taket.
- Särskilda krav måste iakttas för installationssystem, som monterats mellan bjälklaget och undertaket.
Snabblänkar
TILLGÄNGLIGT FÖR NEDLADDNING
Dela