- Gängad förbindelse – M: M8
- Maximal draglast - F: 0.1 kN
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Maximal draglast - F: 1.9 kN
- Material: DD11 - DIN EN 10111
- Ytbehandling: Förzinkade skensystem
- Gängad förbindelse – M: 1/2 tum
- Höjd - H: 18 mm
- Maximal draglast - F: 4 kN
- Material: DD11 - DIN EN 10111
- Ytbehandling: Förzinkade skensystem
- Antal hål: 2
- Material: DD11 - DIN EN 10111
- Ytbehandling: Förzinkade skensystem
- Antal hål: 2
- Gängad förbindelse – M: 1/2 tum
- Höjd - H: 16 mm
- Maximal draglast - F: 5 kN
- Gängad förbindelse – M: M20
- Höjd - H: 18 mm
- Maximal draglast - F: 14 kN
- Typ av grundmaterial: Stål
- Material: EN-GJMB - EN 1562
- Ytbehandling: Förzinkade skensystem
- Typ av grundmaterial: Trapetsplåt, Betong
- Material: DD11 - DIN EN 10111
- Ytbehandling: Förzinkade skensystem
HGP
- Produktklass: Standard
- Material: DD11 - DIN EN 10111
- Ytbehandling: Förzinkad