Vilka är de bästa sätten att reducera antal misslyckade verktygsunderhållstest?
De bästa sätten att minska antal underkända underhållstest är direkt relaterat till hur du arbetar med ditt arbetsteam och kräver noggrann planering för att säkerställa att bestämmelserna följs.
Detta indelas i två huvudområden:
Kommunikation
Det måste finnas ett system där en anställd kan rapportera och spåra eventuella förändringar eller skador för specifika verktyg. Detta skulle säkerställa att både arbetsgivare och arbetstagare är medvetna inte bara om de verktyg som är i regelbunden användning, men även om deras säkerhetsstatus. Inte bara detta, det skulle också skapa ansvarstagande så att arbetstagare är mindre benägna att missköta verktyg genom att antingen lämna dem obevakade eller använda dem på ett felaktigt vis.
Organisation
Varje verktyg måste ha ett regelbundet uppdaterat och lättillgängligt register som alltid kan hänvisas till både för arbetsgivare och arbetstagare. Detta skulle säkerställa att alla verktyg spåras (där de finns, vem som använder dem, deras aktuella säkerhetsstatus) så att risken för skador och underhållsfel minskas. Ett bra sätt att hantera dina verktyg kan vara Fleet Management, där ni kostnadsfritt skickar in verktyg när till exempel batteri och utslitna delar behöver ersättas och ersättningsverktyg skickas till dig. Detta ger dig möjlighet att ha kontroll över reparationer, utan att behöva skjuta upp arbetet eller riskera ytterligare skador.
För mer information kring gällande bestämmelser för elektronisk utrustning och hur du bäst optimerar ditt företag att följa dessa, ladda ner ”Säkerhetshandbok för byggarbetsplatser 2019.” Det är din handbok med totallösningar för allt som berör byggarbetsplatssäkerhet och hur du skapar en så hög överensstämmelse som möjligt för din verksamhet. I handboken hittar du mer ingående beskrivningar om regler du behöver följa, praktiska sätt att hantera dina tillgångar och slutligen hur du förbättrar övergripande överensstämmelse och säkerhet på plats.