Höga projektkostnader och tidsöverskridanden
Stulen utrustning, bortkastad tid på letande efter inventarier som kan ha försvunnit eller som saknas, bristande synlighet för inspektion, underhållsplanering och datum för personalcertifiering, allt detta kan bidra till höga projektkostnader och tidsöverskridanden.
Hälsa och säkerhet är en av de största utmaningarna för byggsektorn och medan detta ofta förbises på byggarbetsplatser kan detta bidra till större överskridanden på grund av felaktig utrustning, oväntade stillestånd eller böter för överträdelser och straffrättsliga åtgärder mot dig.
Programvara för inventariehantering kan hjälpa dig motverka både tidsöverskridanden och att gå över budget genom djupgående datahantering och handlingsbara insikter. Du kan analysera rapporter om inventarieutnyttjande och underhåll, hålla koll på arbetsorder samt underhålls- och inspektionssystem, se till att din utrustning alltid är uppdaterad mot regelverkskrav, säker att använda och i drift.
Effektiv kommunikation effektiviserar dina arbetsflöden och gör arbetet mycket mera effektivt på en byggarbetsplats. Med ett inventariehanteringssystem kan du minimera den påverkan som förlorad eller stulen utrustning och administrativa fel har på dina projekt och du kan både minska kostnader och hantera projekt på ett proaktivt sätt och alltid leverera dem i tid.
För att hjälpa dig att få en bättre förståelse för hur programvara för inventariehantering kan hjälpa dig att förbättra din byggverksamhet sammanställer vi den här gratisguiden för nedladdning, "Presentation av programvara för inventariehantering i byggsektorn". För att ladda ner din kopia, klicka bara på länken nedan.